产品编号: 2190A

控制、数据 & 电源、4 对 24 AWG、2 导体 16 AWG、室外

复合材料 - (1) 4 粘合对实心 UTP 24 AWG,(2) 2 导体 16 AWG 绞合 (65x34) 裸铜导体,聚烯烃绝缘(对),PVC 绝缘(导体),FR 聚乙烯棒填充物,聚酯隔离物,24 AWG 绞合 (7x32) 镀锡铜排扰线,85% 镀锡铜编织物,CMX - 室外,整体 TPE 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

广播数字音频或数据以及高达 16 安培和 50V 的电源。 连接并为远程舞台箱、广播设备 & 多点麦克风供电。 坚固耐用、灵活,适合户外战术安装。 设计用于 Neutrik XLR 连接器 NC10FXX-14-B

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 4 24 AWG Solid BC - Bare Copper
Conductor(s) 2 16 AWG 65x34 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.0094 in (0.24 mm) 0.040 in mm Western Electric (Modified)
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.010 in (0.25 mm) 0.079 in in Red, Black

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Braid Tinned Copper (TC) 85% 24 AWG (7x32) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.030 in (0.76 mm) 0.326 in

线缆外廓直径(标称)

0.326 英寸

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 29.7 Ohm/1000ft 15 pF/ft (49 pF/m) 70% 3.1 Amps per Conductor at 25ºC
Conductor(s) 4.27 Ohm/1000ft (14.0 Ohm/km) 3.1 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

3.88 欧姆/1000 英尺(12.7 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
60°C -25°C To +60°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.26 in (82.8 mm) 3.26 in

最大拉伸张力

84.4 lb (38.3 kg)

线缆毛重

75 磅/1000 英尺

环境适应性

室内/室外,室内,室外

阻燃性/遇火反应

VW-1

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

第 800 条,CMX- 户外

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.234 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.234 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
2190A B591000 黑色、哑光 线盘 1,000 ft 612825403364
2190A B595000 黑色、哑光 线盘 5,000 ft 612825403371

资源

Resources