产品编号: 6545UE

安全 & 声音,#22-6pr,BC,CMP

安全 & 音响电缆,Plenum-CMP 6-22 AWG 绞合裸铜线对,带 Flamarrest® 绝缘层,Flamarrest® 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

安全系统、对讲机/公共广播、音频/扬声器、功率限制控制

导体

AWG Stranding Material No. of Pairs
22 7x30 BC - Bare Copper 6

导体数

12

绝缘

Material Material Trade Name Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.009 in

颜色表

Color
Black & Red
Black & White
Black & Green
Black & Blue
Black & Yellow
Black & Brown

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Material Trade Name Nominal Diameter Nominal Wall Thickness Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.264 in 0.015 in Yes

导体DCR

Nominal Conductor DCR
16.3 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Conductor
25 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.17 µH/ft

电流

Max. Recommended Current [A]
2 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

工作温度范围

0°C 到 +75°C

线缆毛重

43 lbs/1000ft

最大推荐拉力

109.2 lbs

最小短轴弯曲半径

2.5 in

NEC/(UL) 合规性

CMP

CEC/C(UL) 合规性

CMP

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

UL阻燃性

NFPA 262 高压燃烧测试 (UL910)

CSA阻燃性

FT6

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

非静压室编号

5545UE

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.293 修订日期:05-31-2024

更新和修订

修订编号:0.293 修订日期:05-31-2024


零件编号

货号 颜色 UPC
6545UE 8771000 自然色 612825178453

资源

Resources