产品编号: 6561FE

安全 & 声音、#22-2pr、BC、屏蔽、CMP

安全 & 音响电缆,Plenum-CMP,2-22 AWG 实心裸铜线对,带 Flamarrest® 绝缘层、Beldfoil® 屏蔽层和 Flamarrest® 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

安全系统、对讲机/公共广播、音频/扬声器、功率限制控制、嘈杂环境

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 AWG Solid BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.009 in (0.23 mm) 0.044 in (1.1 mm) Black & Red, Black & White

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.193 in Yes

线缆外廓直径(标称)

0.193 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
18.7 Ohm/1000ft 34 pF/ft (110 pF/m) 61.2 pF/ft (201 pF/m) 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 4.8 Amps per Conductor at 30ºC

Nom 外层护盾 DCR

15.7 欧姆/1000 英尺(51.5 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C 0°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.93 in (49.0 mm) 1.93 in

最大拉伸张力

36.7 lb (16.6 kg)

线缆毛重

19 磅/1000 英尺

环境适应性

室内 - 静压室,室内

阻燃性/遇火反应

NFPA 262 (UL 910), FT6

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

5561FE

更新和修订

修订编号:0.318 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.318 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
6561FE 8771000 自然色 612825178590 C

资源

Resources