产品编号: 8437

音频、控制和仪器仪表,1 对 22 AWG 实心线,屏蔽,CMG

1 对双绞线 22 AWG 实心 TC、PVC 绝缘、聚酯带、TC 编织屏蔽(覆盖率 90%)、22 AWG 实心 TC 排扰线、PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Size Stranding Material
22 Solid TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) Black & Red

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 90%

外层护套

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Polyester Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.188 in (4.78 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
16.2 Ohm/1000ft (53.1 Ohm/km) 48 pF/ft (160 pF/m) 85 pF/ft (280 pF/m) 46 Ohm 0.2 µH/ft (0.66 µH/m) 2.9 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

4.9 欧姆/1000 英尺(16 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS (UL AWM Style 2095)

温度

UL Temperature Operating
80°C (UL AWM Style 2095) -20°C To +80°C

最大拉伸张力

48 lb (22 kg)

线缆毛重

22 磅/1000 英尺(33 千克/公里)

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

阻燃性/遇火反应

UL1685 FT4 负载

NEC/UL合规性

CMG

AWM合规性

AWM 2095 (300 V 80°C)

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

整体布线隔离层材料:聚酯带

更新和修订

修订号:0.541 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.541 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8437 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825207177 C

资源

Resources