产品编号: 8786

音频、控制和仪器仪表,4 导体 24 AWG,屏蔽;2 导体 22 AWG 非屏蔽,CM

4 根 24 AWG 绞合导体(7x32)和 2 根 22 AWG 绞合导体(7x30)TC 导体,PVC 绝缘,(4)根电缆导体,22 AWG 绞合 TC 排扰线,CM PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper
Conductor(s) 2 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.0155 in (0.394 mm) 0.054 in (1.4 mm) Blue Quad, Blue, White
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.0155 in (0.394 mm) 0.060 in (1.5 mm) Black, Green, Red, Yellow, Blue Beldfoil®, Blue, White, Unshielded

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Over Quad Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.028 in (0.71 mm) 0.236 in

线缆外廓直径(标称)

0.236 in.

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Velocity of Prop. Max. Current
32.1 Ohm/1000ft 11.9 Ohm/1000ft (39.0 Ohm/km) 65% 1.5 Amps per Conductor at 25ºC (24 AWG)
15 Ohm/1000ft (49 Ohm/km) 3 Amps per Conductor at 25ºC (22 AWG)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
90°C -20°C To +90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.36 in (59.9 mm) 2.36 in

最大拉伸张力

49.3 lb (22.4 kg)

线缆毛重

30 磅/1000 英尺

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL荷载

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

Article 800, CM

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

内部 Beldfoil« 屏蔽超过 24 AWG 四线。 (4)导线采用 100% Beldfoil« 屏蔽;(2)导线无屏蔽。 四线连接方案:黑色 & 红色电线(或彼此正对的电线)连接在一起形成一根导体,同样,绿色 & 黄色电线(或剩余电线)连接在一起形成第二根导体。

更新和修订

修订编号:0.363 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.363 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8786 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825216377 C
8786 060U500 铬黄 非盘绕式 500 ft 612825216407

资源

Resources