致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 9BF1-101002
基本型、标准型、15A、120V、水平型、(10) NEMA 5-15R、断路器、10 英尺电源线(带 5-15P)、黑色粉末涂层
产品概述
Belden 机柜内安装的配电单元 (PDU) 以及环境监视器和传感器采用高品质组件设计,可支持您的所有关键任务应用。 作为我们的数据中心就绪解决方案 (DCRS) 的关键组件,Belden PDU 允许配置集成和优化的托管系统,包括光纤/铜连接和布线、机柜、电缆管理和气流管理。 它们旨在促进与 Belden 机架和机柜的无缝集成,并包括多种安装选项,以在高密度服务器或交换机托管应用中最大化气流和电缆管理。 与我们广泛的环境监测器和传感器系列配对,其中包括警报阈值、报告功能和用于远程访问的内置直观 Web 界面。 Belden 拥有您精确监控、分析和记录关键参数所需的一切,使您能够识别电流波动并快速排除潜在问题。
环境空间
室内
配电类型
基本 (B)
总高度
1.72 in
总宽度
17.0 in
总体深度
3.75 in
输入电压(V)/输出电压(V)
120/120
安培/伏特
15/120
安培/相位
15
减额功率 (kW)
1.4
换向开关
是
插头类型
5-15 便士
插座总数
10
插座类型/数量
5-15R/10
热断路器
线长
10 ft
安装类型
水平
表面处理
黑色粉末涂层
材料
钢
颜色
黑色
重量
6.0 磅
包装
独立盒装
更新和修订
修订编号:0.33 修订日期:05-31-2024