产品编号: 9PH2-241007
带 L5-30P 插头的 30 安培 120V 24 插座 (NEMA 5-20R) 功率计量 PDU
计量、可升级、30A、120V、垂直、(24) NEMA 5-20R、断路器、10 英尺电源线(带 L5-30P)、输入电流监控。 本地高可见度 LED 显示屏。 使用移动应用程序可通过 VLC 功能监控输入功率。 黑色粉末涂层
-
上架时间:
美洲
-
状态:
有源