产品编号: 9PJ2-301011
监控型、可升级单元级 EC、30A、120V/208V WYE、3 相、垂直、(24) 锁定 IEC C13、(6) 锁定 IEC C19 PDU,带 L21-30P
受监控、可升级单元级别 EC、30A、120V/208V WYE、3 相、垂直、(24) 锁定 IEC C13、(6) 锁定 IEC C19、交替相/电路、断路器、10 英尺电源线(带 L21-30P)、输入和每相功率监控以及电路/断路器电流监控。 通过可选的远程传感器进行环境监测。 菊花链以太网连接。 本地高可见度 LED 显示屏。 黑色粉末涂层。
-
上架时间:
美洲
-
状态:
有源