产品编号: 9SO5-080001
远程开关,20 AMP 120/208V 8 插座(C13 锁定)PDU,带 IEC60320 C20 电源入口(电源线单独出售)
开关式、插座级别监控、+ 环境监控 - 20A、120/208V、水平、(8)锁定 IEC C13、C20、入口、每个电路/断路器和每个插座电源监控,带插座开关。 通过可选的远程传感器进行环境监测。 以太网连接。 本地液晶显示。 黑色粉末涂层
-
上架时间:
美洲
-
状态:
有源