致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: DCX-SPOO-KIT02B
DCX 跳线伸缩线轴套件(1 个线轴 + 管理杆),黑色
环境空间
室内
适合应用
光纤配线架、数据中心、中心机房
重量
1.210 lbs
总高度
4.730 in
总宽度
11.130 in
总体深度
11.280 in
工作温度范围
-10°C 至 +60°C
储存温度范围
-10°C 至 +75°C
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
随附零件
硬件套件,参见注释
相关零件
DCX 框架模块 & 配线架
包装
每个套件都已组装好,并包装在一个纸板箱中
备注
硬件套件包含:螺纹切割螺钉 10-32(2x)、塑料用#8-32 螺钉(2x)、快速入门指南文档(2x)。 欲了解更多信息,请参阅快速入门指南 PX106857(英语/法语)或访问我们的网站 http://www.belden.com/dcx
更新和修订
修订编号:0.28 修订日期:05-31-2024