产品编号: FDSH0965G

室内/室外立管重型松套管 OS2 96F 铠装组合

FX 室内/室外重型松套管 OS2 96 芯 OFCR 波纹钢带铠装子单元 (12F) 凝胶黑色

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

室内/户外

光纤类型

操作系统 2

光纤芯直径

8.2/125 厘米

纤维缓冲材料

松套管 - 凝胶填充

光纤数

96

光纤颜色代码

TIA-598-D

活动亚单元数量

8

每个亚单元光纤数量

12

亚单元隔水

凝胶填充

亚单元直径

0.110 in (2.8 mm)

中央力量杆件类型

上护套型GRP

缆芯阻水

隔水胶带

材料

PVC - 聚氯乙烯

颜色

黑色

内护套撕裂绳数量

2

铠装类型和材料

CST - 波纹管钢带

护套材料

热塑性塑料

名义值 直径

.61 (15.5)

外部护套颜色

黑色

外部护套撕裂绳

2

光学特性

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.40 dB/km 0.30 dB/km

安装时的最小弯曲半径

20x 电缆外径

运行期间的最小弯曲半径

15x 电缆外径

安装时最大抗拉强度

600 lbf (2700 N)

操作时最大抗拉强度

180 lbf (800 N)

抗压性

440

线缆毛重

159 磅/1000 英尺(237 千克/公里)

安装温度范围

-30C 至 +60C

工作温度范围

-40C 至 +70C

储存温度范围

-40C 至 +80C

环境适应性

室内/户外

阻燃性/遇火反应

OFCR

TIA/EIA合规

ANSI/ICEA S-104-696

更新和修订

修订编号:0.87 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.87 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 UPC
FDSH0965G 黑色 线盘 612825374077

资源

Resources