致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: HDSD0060216LJ
FX 混合室内/室外,OS2,分配,6 根光纤,02 x 16AWG,CMR-LS-OF,子单元 4.8MM(6F X 900UM),黑色护套
适合应用
分布式天线系统 (DAS)、无源光网络 (PON)、无线接入点 (WAP)、安全(摄像头)
光纤类型
操作系统 2
光纤芯直径
8.2/125 µm
纤维缓冲材料
PVC - 聚氯乙烯
光纤缓冲器直径
900 µm
光纤数
6
光纤颜色代码
TIA-598-D
纤维亚单元强度构件
隔水芳纶纱
每个亚单元光纤数量
标称护套直径
0.180 英寸(4.6 毫米)
护套彩色光纤单元
黄色
AWG尺寸
16
股数
19x29
导线类型
TC - 镀锡铜
导线数量
2
绝缘材料
PVC
名义值 绝缘直径
0.087 英寸(2.2 毫米)
护套材料
LSZH - 低烟无卤(阻燃)
名义值 直径
0.448 in (11.4 mm)
外部护套颜色
黑色
外部护套撕裂绳
1
安装时的最小弯曲半径
15x 电缆外径
运行期间的最小弯曲半径
10x 电缆外径
安装时最大抗拉强度
1335 N (300 lbf)
操作时最大抗拉强度
400 N (90 lbf)
抗压性
220 N/cm
线缆毛重
83 lb/kft (124 kg/km)
安装温度范围
-10°C 至 +60°C
工作温度范围
-40°C 至 +70°C
储存温度范围
环境适应性
室内/户外、耐晒、埋设
可持续发展
CA Prop 65
NEC/UL合规性
CMR-OF
ICEA合规性
S-120-742
TIA/EIA合规
ICEA S-120-742
更新和修订
修订编号:0.19 修订日期:02-15-2024