产品编号: NN00104

3 类电缆,200 对,U/UTP,LSZH 室外

3 类场所水平电缆 (16MHz),200 对,24 AWG,HDPE 绝缘,U/UTP,LSZH 护套

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区
  • 状态:
    停止

适合应用

主干电缆;支持当前和未来的 3 类应用,适合户外使用

生命周期

已停产 - 产品不再生产

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
24 AWG Solid BC - Bare Copper 200

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.88 mm (0.035 in) White & Blue, White & Orange, White & Green, White & Brown, White & Grey, Red & Blue, Red & Orange, Red & Green, Red & Brown, Red & Grey, Black & Blue, Black & Orange, Black & Green, Black & Brown, Black & Grey, Yellow & Blue, Yellow & Orange, Yellow & Green, Yellow & Brown, Yellow & Grey, Violet & Blue, Violet & Orange, Violet & Green, Violet & Brown, Violet & Grey
Blue, Orange, Green, Brown, Grey, White, Red, Black

绝缘表注意事项

电信色谱

线缆芯

Description
2 x 25 + 6 x 25 pair units covered with a polyester foil

外层护套

Material Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 30.5 mm (1.20 in) Yes

线缆外廓直径(标称)

30.5 毫米(1.20 英寸)

电气设备

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 66 pF/m (20 pF/ft) 330 pF/100m 100 Ohm

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. SRL (Structural Return Loss) [dB]
0.772 2.2 dB/100m 45 43 12
1 2.6 dB/100m 44 41 12
4 5.6 dB/100m 34 32 12
8 8.5 dB/100m 29 27 12
10 9.7 dB/100m 28 26 12
16 13.1 dB/100m 25 23 10

电压

Voltage Rating
72 V DC

温度

Operating Installation
-30°C to +60°C 0°C To +50°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
152.5 mm (6.004 in) 457.5 mm

环境适应性

户外

数据类别

第 3 类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

备注

电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。

更新和修订

修订号:0.331 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.331 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
NN00104.001000 灰色 线盘 1,000 m 8719605103611
NN00104.002000 灰色 线盘 2,000 m 8719605103628

资源

Resources