致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 高级 HDMI - 18Gbps
高速以太网 HDMI 电缆组件,支持 4K UHD @ 60Hz(高达 18Gbps)-4:4:4 色度采样、4K 高动态范围 (HDR) 视频、3D 等应用
适合应用
数字标牌、电脑显示器、投影仪、游戏机、DVD 播放器
内部屏蔽表注释
个体屏蔽
工作温度范围
0°C 到 +40°C
运行期间的最小弯曲半径
4*外径
UL等级
AWM 20276
环境空间
室内
欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)
符合
适合性 - 室内
是
UL阻燃性
VW-1
脚注
请注意,对于超过 10 米的产品,产品是有方向性的,因为两端的连接器不同(一端是显示端,另一端是源)
更新和修订
修订编号:0.1 修订日期:11-28-2019