产品编号: BAT-ANT-N-5A-IP65

WLAN 全向支架,5GHz,5dBi,IP67,室外

全向棒状天线。 墙壁/桅杆/杆安装 IP67。 5GHz,5dBi。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    可用性有限/被动

生命周期

可用性有限/被动 - 产品即将进入生命周期结束

停产公告日期

2025-03-31

最后订购日期

2025-09-30

最后交货日期

2026-03-31

上次服务日期

2028-03-31

模块

Description Antenna Connector Frequency Band
Module 1 1x N plug (male) 5150-5875 MHz

信号增益

5dBi

尺寸(宽x高x深)

棍子 191x18mm

重量

100 g

保修

24 个月(请参阅 <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"保修条款 </a 了解详细信息)

保修

2 年

适合性 - 室内

更新和修订

版本号:0.124 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.124 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 类型
943981003 BAT-ANT-N-5A-IP65

资源

Resources