Smart-Cityscape-Concept-Wireless-Cloud-Hero-Belden-2020-09

净空® 和 ESD 保护

 

 

Hirschmann技术页面的徽标

Clear Space® 技术通过消除所有并发无线电频率,保证了室外应用中 WLAN 传输的不间断。 这会降低噪音水平并减少数据包丢失。 特别是在使用不同无线电技术的工业环境中,Clear Space® 使得 WLAN 的使用变得可能且可靠。

 

 

  • Clear Space® 即使在最恶劣的条件下也能保证稳定的无线连接
  • 集成 ESD 保护,延长硬件寿命
  • 紧凑型组件,无需额外的电涌保护设备

 

清晰空间和 ESD 保护页面 Hirschmann

 

ESD 保护

Clear Space BAT 徽标 OpenBAT 设备还具有集成的 ESD 保护功能,可显著延长设备的使用寿命。 ESD 保护的集成还节省了安装空间和成本。 因此,在火车或矿井等电场和静电放电可能损坏内部电子设备的环境中,WLAN 装置变得稳定可靠。

 

 

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。