规划可靠的覆盖范围 & 与 Belden 的连接 

医疗机构需要可靠、高速的网络覆盖,不仅覆盖室内,还覆盖广阔的园区。 当今的’无线系统必须提供足够的增长空间,同时还要支持一系列协议、频率和调制方案。 

尽管正在向无线网络迈进,但有线连接在支持医疗中心的无线应用方面仍然发挥着关键作用,包括网络密集化、大文件传输、手术可视化等。  从 WLAN 和 DAS 系统的布线和连接来看,Belden 解决方案的设计超越了连接和移动性的行业标准。 

  • 无论您的设施’采用何种部署策略,Belden 都能为几乎任何配置提供各种布线和连接解决方案
  • 与领先的无线解决方案提供商建立全球合作伙伴关系
  • Belden 认证承包商 & 安装人员经过培训 & 熟悉医疗保健无线系统的专业要求 
  • 25 年保修 & 终身特定应用性能保证   

 

*项目必须由 Belden 认证的安装人员安装。 所有安装的布线和连接设备必须是 Belden 端到端的,并且必须提交性能测试数据以供审查。 


准备好开始一个项目了吗?

协同工作以优化性能的基础设施产品 & 提供无缝部署工作流程。

 

 

让我们’携手合作,打造一个在提升患者体验、激发员工满意度和优化设施效率方面树立新标准的空间。