故障管理电力系统布线技术文章的主图片

 

 

在第 72 届年度有线电视上自豪地展示 & 互联互通行业论坛

 

空

空”src=



远程供电使您可以将终端设备放置在需要的地方

为了获得正确列出,4 类电缆需要获得 UL 1400-2 认证。 Belden 是第一家获得纯铜电缆和混合电缆 4 级要求认证的电缆制造商。 本文讨论了 NEC 1、2、3 和 4 类的定义,以及每个类别的电缆要求和每个类别可用的电缆类型(类别电缆、纯铜电缆和混合电缆)。 还讨论了 UL 1400-2 认证要求的解释。

 

通过本文,您将更好地了解什么是 Class 4、需要什么电缆来支持它以及它如何适应 NFPA 70 NEC。 有了这些信息,您将能够对远程电源选项做出正确的决定,并知道如何正确连接终端设备以优化您现在和将来的网络。

 

要了解 4 类和布线要求,请填写下表并接收白皮书。