Belden UTG
Belden UTG 解决方案将以前分散、未连接的设备引入您的网络,实现直接通信和集成—无需任何人工交互或干预—,从而共享信息、提供高质量 A/V 并确保生命安全,改善楼宇管理。
UTG20 电缆
- 低插入损耗可改善信号
- 专利分离器磁带提供优良的信噪比
UTG10 电缆
- 超过 TIA 100 米
- 100W PoE 负载时,覆盖范围可达 100 米
连接解决方案
- 屡获殊荣的 REVConnect RJ-45 终端是市场上最简单、最快捷的终端
- 行业领先的跳线采用Belden的专利粘连线对技术,确保跳线在物理压力下保持性能
为什么选择Belden UTG?
高效供电
Belden 的 UTG 级解决方案通过以太网供电 (PoE) 将电源和数据连接直接连接到显示器、摄像机和其他设备。
生产能力
Belden 的 UTG 级解决方案同时支持多种应用程序和技术,使网络上的人员和设备能够快速高效地完成工作。
可靠性
Belden 的 UTG 级解决方案可确保持续正常运行,使业务流程能够继续进行,从而尽可能保持较高的收入和生产力。
-
UTG10
-
UTG20