Belden 宣布第四季度产品线扩展至创新电缆和连接解决方案
密苏里州圣路易斯 – 2019 年 11 月 11 日 – 百通公司 (Belden Inc.) 是任务关键型应用信号传输解决方案的全球领导者,该公司很高兴地宣布在 2019 年第四季度推出几条产品线扩展,以帮助安装人员和最终用户降低成本并加快安装速度。
作为不断壮大的 REVConnect Connectivity 产品线的补充, REVConnect 耦合器配线架 已完全组装并附带可随时终止的 REVConnect 耦合器。可拆卸的六端口模块专为快速安装而设计,提供前端接入端接;如果需要更换连接,单端口模块化可实现快速、经济高效的维修。该配线架具有 24 或 48 个端口,所有组件均采用一种端接方法,并且超过了 6A 类标准。
REVConnect Connectivity 系列的另一个新增功能是 REVConnect 室内/室外 FlexPlug 可以使用 RJ45 连接连接到任何终端设备。FlexPlug 具有户外额定值和抗紫外线功能,可以部署在狭小空间内以及无法使用典型现场端接插头的应用中。’它还消除了对插孔、饼干盒和跳线的需求,从而可以快速安装,并且组件更少,材料成本更低。
为了扩大其 新一代® Waterdog 电缆 系列中,Belden 发布了多款新型电缆,具有尺寸更小、导体数量更多和屏蔽选项更多等特点。WATERDOG 电缆是一种支持安全和建筑管理系统的坚固耐用、防水/直埋电缆,可实现室内外、地上或地下的无缝连接。该电缆线符合 UL 防水标准和 TIA 水过滤测试,并提供多种双绞线、多芯线或同轴电缆选项。
Belden 专为支持高密度光纤配线架系统而设计,提供 FiberExpress 1.6 毫米光纤跳线和多芯光纤主干线 带有 1.6 毫米夹套腿。由于电缆外径较小,组件的设计可以管理电缆密度并允许空气流通。它们具有多种长度、颜色、光纤和连接器配置,’可快速轻松地拉动和安装。它们还通过易于使用的 LC 双工夹提供简单的极性管理。
为了同时测试电路和光路,Belden 提供了易于使用的 SMPTE 测试仪。该测试仪配有 OLED 背光显示屏,可在室内和室外轻松查看,并配有可持续使用 40 小时的可充电电池。
Belden’的 4K UHD 同轴电缆 适用于 12G-SDI 使用单根电缆提供 12 GHz 信号,而不是过去所需的双链路或四链路配置。这项创新减少了所需的同轴电缆数量,从而节省了空间、重量和费用。Belden 已扩展其 12 GHz 同轴电缆产品线,包括各种尺寸的立管、阻燃、柔性、LSZH 和多同轴蛇形结构 – ,其中包括一种新型阻燃 RG-59 电缆。
除了坚固耐用的 ReelTuff 包装线外,现在还有更多 Belden 电缆可供选择 ReelTuff 包装。ReelTuff 盒子比带有木质卷轴的盒子更轻便,并且具有抗撕裂、易于取用的加固手柄。电缆上有多个方便的分配孔,可以从堆叠的盒子中垂直拉出,标签清晰易读,电缆上的长度标记递减,使安装变得前所未有的快捷和简单。
使用基于 IP 和传统解决方案解决信号传输需求,实现平稳迁移到融合,需要一种适用于企业环境的通用方法。只有 Belden’ 的创新企业连接解决方案采用这种通用方法。Belden’ 的广泛产品组合涵盖 LAN、数据中心、楼宇自动化、安全和访问控制,以确保信息顺利运行。卓越的全球服务和支持能力以及特定应用的保修计划完善了 Belden’ 的独特产品。