致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
用于MSP交换机的媒体模块
查看更多
Next Generation Compact Managed Switch
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 1303EPU
CATSNAKE 6A 类电缆,4 对,S/FTP,PVC PUR 护套
适合应用
可现场部署的 CAT6a 水平跳线和建筑主干电缆;AVB、Dante、CobraNEt、eSnake、Ethersound、以太网数字音频;支持当前和未来的 6A 类和 6 类应用,例如:10GBase - T(10 千兆以太网)、1000 Base - T(千兆以太网)、100 Base - T、10 Base - T、FDDI、ATM;兼容连接器 Belden R301601 000S1 (T568A) 和 R301602 000S1 (T568B)
内部屏蔽表注释
铝面向外
外护套1表说明
表面哑光处理,坚固护套
线缆外廓直径(标称)
8.7 毫米(0.34 英寸)
高频表注释
参考标准:IEC 61156-6
转移阻抗等级
2 年级
筛选等级
Type Ib
放映表注意事项
耦合衰减
表格说明
拖链测试
最大拉伸张力
75 N (17 lbf)
线缆毛重
83 kg/km
环境适应性
室内/户外
阻燃性/遇火反应
IEC 60332-1-2
IEEE合规性
PoE:IEEE 802.3bt 类型 1、类型 2、类型 3、类型 4
数据类别
6A 类
TIA/EIA合规
ANSI/TIA 568.2-D
ISO/IEC合规性
ISO/IEC 11801-1
CENELEC合规性
EN 50173-1,根据 EN50174-2 的隔离等级 = c
欧洲指令合规性
欧盟CE标志
英国监管合规性
UKCA标识
备注
电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。
更新和修订
修订号:0.656 修订日期:02-20-2026