产品编号: 2285P

调光器电缆,2 导体 18 AWG BC,CMP

调光器电缆,2 导体 18 AWG 实心裸铜导体,具有 Flamarrest® 绝缘、CMP 等级、Flamarrest® 低烟 PVC 护套和拉绳。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

镇流器接线和连接、可寻址火灾系统、数据电路、监控/检测、控制电路、启动电路、通知电路

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 18 AWG Solid BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) 0.0605 in (1.54 mm) Violet, Gray

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.147 in (3.73 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.147 in (3.73 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
6.4 Ohm/1000ft (21 Ohm/km) 5 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.47 in (37.3 mm) 1.47 in (37.3 mm)

最大拉伸张力

39.2 lb (17.8 kg)

线缆毛重

15 磅/1000 英尺(22 千克/公里)

环境适应性

室内 - 静压室,室内

阻燃性/遇火反应

NFPA 262 (UL 910), FT6

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

2285R

更新和修订

修订号:0.353 修订日期:01-15-2026

更新和修订

修订号:0.353 修订日期:01-15-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
2285P 009500 白色 线盘 500 ft 612825408024
2285P 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825408017

资源

Resources