产品编号: 5300UE

安全 & 声音,2 导体 18 AWG,BC,CMR

安全 & 商用音频线,Riser-CMR,2-18 AWG 绞合裸铜导体,聚丙烯绝缘,PVC 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

监控/检测、控制电路、启动电路、通知电路

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PO - Polyolefin 0.009 in (0.23 mm) 0.062 in (1.6 mm) Black, Red

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.158 in (4.01 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.158 in (4.01 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 6.5 Ohm/1000ft 21.5 pF/ft (70.5 pF/m) 0.145 µH/ft (0.476 µH/m) 5 Amps per conductor @ 25°C

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMR)

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.6 in (41 mm) 1.6 in (41 mm)

最大拉伸张力

45 lb (20 kg)

线缆毛重

15 磅/1000 英尺

环境适应性

室内-立管,室内

阻燃性/遇火反应

UL 1666 立管,FT4,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

《公路运输条例》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

6300UE

更新和修订

修订号:0.512 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.512 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC/EAN 脚注
5300UE 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825159162 C
5300UE 010U1000 黑色 非盘绕式 1,000 ft 612825421511
5300UE 010Z1000 黑色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825159254
5300UE 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825350644
5300UE 001U1000 棕色 非盘绕式 1,000 ft 612825421450
5300UE 001Z1000 棕色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825350682
5300UE.00152 铬黄 线盘 152 m 8719605008176
5300UE.00305 铬黄 线盘 305 m 8719605008183
5300UE.K0305 铬黄 线盘 305 m 8719605008190
5300UE 008500 灰色 线盘 500 ft 612825159117
5300UE 008C500 灰色 线圈 500 ft 612825336761
5300UE 008U500 灰色 非盘绕式 500 ft 612825421498
5300UE 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825159148 C
5300UE 008U1000 灰色 非盘绕式 1,000 ft 612825159124
5300UE 008Z1000 灰色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825159155
5300UE 005Z1000 绿色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825350637
5300UE 0051000 深绿色 线盘 1,000 ft 612825421474
5300UE 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825421467
5300UE 002Z1000 红色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825350552
5300UE 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825421481
5300UE 007Z1000 紫色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825159131
5300UE 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825336778 C
5300UE 009U1000 白色 非盘绕式 1,000 ft 612825421504
5300UE 009Z1000 白色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825159179
5300UE 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825350590