产品编号: 5502UH

安全 & 声音,4 导体 22 AWG,TC,CMR

安全 & 声音电缆,4 导体 22 AWG 绞合 (7x30) 镀锡铜导体,带聚烯烃绝缘,PVC 护套带拉绳,立管额定。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
5502UH

适合应用

安全系统、对讲机/公共广播系统、声音/音频系统、功率限制控制和单线电话。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.0085 in (0.22 mm) 0.046 in (1.2 mm) Black, Red, White, Green

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.141 in Yes

线缆外廓直径(标称)

0.141 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
17.9 Ohm/1000ft 17 pF/ft (56 pF/m) 2.2 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.41 in (35.8 mm) 1.41 in

最大拉伸张力

36.4 lb (16.5 kg)

线缆毛重

14 磅/1000 英尺

环境适应性

室内-立管,室内

阻燃性/遇火反应

UL1666 立管,FT4

NEC/UL合规性

《公路运输条例》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

6502UH

更新和修订

修订编号:0.59 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.59 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
5502UH 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825163671
5502UH 008U1000 灰色 非盘绕式 1,000 ft 612825163695
5502UH 009U1000 白色 非盘绕式 1,000 ft 612825164029