产品编号: 6012C

通信与控制,6 芯 22 号线,直型,聚丙烯(PP),300 伏,AWM/STYLE 2493 60℃,CMG 75℃,VW-1,CSA C(UL) CMG 型,CSA FT4

通信与控制线,6 对 22 AWG (7/30) TC - 镀锡铜线,聚丙烯 (PP) 绝缘,石板色 PVC 外护套,AWM/STYLE 2493 60℃,CMG 75℃,VW-1,CSA C(UL) CMG 型,CSA FT4 C(UL) CMG 型,FT4 UL FT4,VW-1;CSA FT4

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
6012C

适合应用

工业控制系统、线槽、电缆桥架和管道;仪表和控制电路;模拟和数字信号(4-20 mA,0-10 V);PLC 和 DCS 系统;传感器、编码器、电磁阀、阀门、执行器和定位器。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 6 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.010 in (0.25 mm) 0.050 in (1.3 mm) Black-Red, Black-White, Black-Green, Black-Blue, Black-Brown, Black-Yellow

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.048 in (1.2 mm) 0.378 in (9.60 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.378 in (9.60 mm)

电气设备

Element Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance
Pair(s) 28 pF/ft (92 pF/m) 500 pF/ft (1600 pF/m) 60 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMG, AWM 2493)

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min.
3.8 in (97 mm)

最大拉伸张力

21.1 lb (9.57 kg)

环境适应性

室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL1685 FT4 装载,FT4

NEC/UL合规性

《中央政府采购法》第 800 条

AWM合规性

AWM 2493

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

Alpha Wire -* P/N 6012C 6PR 22 AWG EXXXXX 屏蔽 75C (UL) C(UL) CMG FT4 或 AWM 2493 CE RoHS

更新和修订

版本号:0.112 版本日期:06-30-2026

更新和修订

版本号:0.112 版本日期:06-30-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度
6012C SL005 灰蓝色 线盘 100 ft
6012C SL002 灰蓝色 线盘 500 ft