产品编号: 8643

电子,3 C #30 Str TC,PP Ins,OA TC Brd,PVC Jkt

电子,3 导体 30AWG (7x38) 镀锡铜,PP 绝缘,整体镀锡铜编织 (95%) 屏蔽,PVC 外护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压控制(24v、√);线路电平音频;语音通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 30 AWG 7x38 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.006 in (0.15 mm) Black, Red, White

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Notes
Braid Tinned Copper (TC) 95% Paper Tape Separator

外层护套

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Paper Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.014 in (0.36 mm) 0.096 in (2.4 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.096 in (2.4 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 98.5 Ohm/1000ft (323 Ohm/km) 25 pF/ft (82 pF/m) 43 pF/ft (140 pF/m) 0.9 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

11.1 欧姆/1000 英尺(36.4 欧姆/公里)

电压

Voltage Rating
200 V

温度

Operating
-20°C to +105°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.0 in (25 mm) 1.0 in (25 mm)

最大拉伸张力

22.5 lb (10.2 kg)

线缆毛重

8 磅/1000 英尺(12 千克/公里)

环境适应性

室内

可持续发展

CA Prop 65

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

芯线围绕织物加强芯排列

更新和修订

修订编号:0.371 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.371 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
8643 060100 铬黄 线盘 100 ft 612825213826
8643 060250 铬黄 线盘 250 ft 612825213833