产品编号: 551945

闭路电视监控,RG-59 #22 BC,93% BC 辫子,CM

监控 & CCTV 电缆,RG59,额定 -CM,22 AWG 绞合裸铜,泡沫聚烯烃芯,93% 裸铜编织,PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

监控、闭路电视摄像机

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
22 7x30 BC - Bare Copper 0.03 in 1

绝缘

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.14 in

绝缘表注意事项

充气

外屏蔽

Type Material Coverage [%]
Braid Bare Copper (BC) 93%

外层护套

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.232 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
15 Ohm/1000ft 15 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Shield
17.3 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.09 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.3 dB/100ft
10 MHz 0.9 dB/100ft
50 MHz 2.1 dB/100ft
100 MHz 3 dB/100ft
200 MHz 4.5 dB/100ft
400 MHz 6.6 dB/100ft
700 MHz 8.9 dB/100ft
900 MHz 10.1 dB/100ft
1000 MHz 10.9 dB/100ft

延迟

Max. Delay Skew Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
78 ns/100m 1.3 ns/ft 78%

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

UL 温度等级

75°C

工作温度范围

-40°C 至 +75°C

线缆毛重

28 lbs/1000ft

最大推荐拉力

49 lbs

最小短轴弯曲半径

2.5 in

尺寸

Width Depth
0.76 0.79

NEC条款

第八百条

NEC/(UL) 合规性

CM

CEC/C(UL) 合规性

CM

RG型

59

串行型

59

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令合规性

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 室内

适合性 - 户外

UL阻燃性

UL1685 UL荷载

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

更新和修订

修订编号:0.397 修订日期:03-27-2024

更新和修订

修订编号:0.397 修订日期:03-27-2024


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
551945 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825163992