产品编号: 1054A

Inst,36 Pr #18 Str BC,PVC-NYL Ins E1,IS/OS,黑色 PVC Jkt,600V TC-ER 150V NPLF 90C 干燥 75C 湿润

UL 仪器仪表,36 对 18AWG (7x26) 裸铜线,PVC-NYL 绝缘 E1 颜色代码,单独 & 整体 Beldfoil® 屏蔽,黑色 PVC 外护套,600V TC-ER 150V NPLF 90C 干燥 75C 潮湿 SUN RES DIR BUR

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

工业控制、电缆槽、电缆桥架和管道、数字控制、仪器仪表(4-20ma、0-10v、...)、低压数字控制(24v、...)、编码器、控制电路、分布式控制系统(DCS)、可编程逻辑控制器(PLC)、螺线管、阀门、执行器、定位器

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 36 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.021 in (0.53 mm) 0.088 in (2.2 mm) Black, White Numbered

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC Extra polyester tape for isolation

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (7x26) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.083 in (2.1 mm) 1.320 in (33.53 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

1.320 in (33.53 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR
Pair(s) 5.86 Ohm/1000ft (19.2 Ohm/km)

Nom 外层护盾 DCR

4 欧姆/1000 英尺(13 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER), 150 V (NPLF)

温度

UL Temperature Operating
90°C Dry, 75°C Wet -30C to 90C Dry, 75C wet

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
15.8 in (401 mm) 15.8 in (401 mm)

最大拉伸张力

2139 lb (970.2 kg)

线缆毛重

914 磅/1000 英尺

环境适应性

室内/室外,室内,室外,防晒,埋设

阻燃性/遇火反应

UL1685 (FT4 荷载), FT4, 1202

NEC/UL合规性

第 336 条、第 760 条、NPLF、TC-ER

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.577 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.577 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1054A 0101250 黑色 线盘 1,250 ft 612825105480 C Z