致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 9066
6系列, 18AWG实心裸铜包钢导体, 充气发泡聚乙烯绝缘, Duobond® II, 铝编织屏蔽(60%覆盖率), 聚乙烯护套。
导体数
1
表格说明
充气
CoreGuard®
工作温度范围
-55°C至+80°C
线缆毛重
23 lb/1000ft
最大拉伸张力
126磅
最小弯曲半径/短轴
2.75英寸
串行型
6
环境空间
户外-直埋
欧盟指令 2000/53/EC(ELV)
是
欧盟指令 2003/96/EC(BFR)
欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)
欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)
欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)
欧盟指令合规性
欧盟指令 2003/11/EC(BFR)
欧盟CE标志
否
MII第39号令(中国RoHS)
适合性 - 埋设
适合性 - 室内
适合性 - 户外
静压室(是/否)
脚注
C——采用木线盘收线。
更新和修订
修订编号:0.389 修订日期:2025年02月03日