9116

宽带同轴线缆, 6系列, 18 AWG实心BCCS, 箔 + 60%铝编织, PVC护套, CM

...
宽带同轴线缆, 6系列, 18 AWG实心裸铜包钢导体, PE绝缘, 箔 + 60%铝编织屏蔽, PVC护套, CM

可用地区:全球
获得产品提醒

规格
产品概述

适合应用

宽带, 有线电视(CATV), 射频分接线缆, 空中 (OTA) 天线

构造详情

串行型

6

导体
尺寸 绞合 标称直径 材料
18AWG 实心 0.040英寸 BCCS - 裸铜包钢
绝缘
材料 标称绝缘直径 色标
PE——聚乙烯(泡沫) 0.180 in(4.57 mm) 白色
外屏蔽
层级 外屏蔽型 材料 材料商品名称 覆盖率
1 屏蔽胶带 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duobond® II 100%
2 编织 60%
外层护套
材料 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.270 in(6.86 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.270 in(6.86 mm)

电气特性
回波损耗
频率 分钟结构回波损耗
5 - 1000 MHz 20 dB
衰减
频率 最大衰减值
5 MHz 0.58 dB/100ft
55 MHz 1.60 dB/100ft
211 MHz 3.05 dB/100ft
250 MHz 3.30 dB/100ft
270 MHz 3.37 dB/100ft
300 MHz 3.55 dB/100ft
330 MHz 3.74 dB/100ft
350 MHz 3.85 dB/100ft
400 MHz 4.15 dB/100ft
450 MHz 4.40 dB/100ft
500 MHz 4.66 dB/100ft
550 MHz 4.90 dB/100ft
600 MHz 5.10 dB/100ft
750 MHz 5.65 dB/100ft
870 MHz 6.11 dB/100ft
1000 MHz 6.55 dB/100ft
电气设备
标称导体DCR 标称外屏蔽DCR 导体到屏蔽标称电容 标称特性阻抗 标称传输速度
28 Ohm/1000ft 9欧姆/1000英尺(30欧姆/公里) 16.2 pF/ft (53.1 pF/m) 75 Ohm 83%
电压
UL额定电压
300 V (CM)
机械特性
温度
运行
-40°C至+80°C
弯曲半径
安装最小值
3 in (76 mm)

最大拉伸张力

150 lb(68 kg)

线缆毛重

30 lb/1000ft

标准与合规性

环境适应性

室内(非立管或压力通风系统),室内,架空 - 仅黑色,承力吊索支撑

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL荷载

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

CM, CATV

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

其他标准合规性

​​​​​​​ANSI/SCTE 74

静压室编号

9116P

历史

更新和修订

修订编号:0.522 修订日期:2023年04月14日

零件编号
货号 颜色 收起类型 长度 UPC/EAN 脚注
9116 290U1000 米色,淡 非盘绕式 1,000 ft 612825224389
9116-0101000 黑色 线盘 305 m 8719605020123
9116-K101000 黑色 线盘 305 m 8719605020154
9116 010500 黑色 线盘 500 ft 612825224426
9116 010U500 黑色 非盘绕式 500 ft 612825224457
9116 010S700 黑色 线盘 700 ft 612825348313
9116 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825224440 C
9116 010U1000 黑色 非盘绕式 1,000 ft 612825348320
9116 010N1000 黑色 小桶装卷轴 1,000 ft 612825224433 C
9116 009500 白色 线盘 500 ft 612825224396
9116 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825224419
9116 009U1000 白色 非盘绕式 1,000 ft 612825348337
9116 009N1000 白色 小桶装卷轴 1,000 ft 612825224402 C
9116 Q5H1000 白色,非彩色 线盘 1,000 ft 612825224372
9116 Q5HU1000 白色,非彩色 非盘绕式 1,000 ft 612825224488