致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
用于MSP交换机的媒体模块
查看更多
Next Generation Compact Managed Switch
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 9141
20 AWG 实心 .031" 裸铜导体,聚乙烯绝缘,镀锡铜/裸铜编织屏蔽(覆盖率 98%),聚乙烯护套。
导体数
1
非UL温度等级
80°C
工作温度范围
-55°C 至 +80°C
线缆毛重
68 lbs/1000ft
最大推荐拉力
172 lbs
最小短轴弯曲半径
3 in
RG型
59
串行型
环境空间
室内/户外
欧盟指令 2000/53/EC(ELV)
是
欧盟指令 2003/11/EC(BFR)
欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)
欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)
欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)
欧盟指令合规性
欧盟CE标志
否
MII 命令 #39(中国 RoHS)
适合性 - 架空
适合性 - 室内
适合性 - 户外
静压室(是/否)
脚注
C——采用木线盘收线。
备注
介电强度:8kV。
更新和修订
修订号:0.326 修订日期:02-20-2026