产品编号: DB58 超高频

双气泡RG-58 "F"同轴压缩连接器

双泡 RG58“F”连接器,适合标准 RG58 50 欧姆同轴电缆。 压缩设计将金属完全塑造在电缆周围。 每包 25 个

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

超高频天线,50 欧姆

包装

25 包

件数

1

材料

Material
Nickel plated Brass
Gold Plated

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
50 Ohm

连接器系统兼容性

同轴

连接器接口类型

F

公母

公头 - 插头

连接器系列名称

双气泡

锁定

工具兼容性

CPLCRBC-BR(压缩)

端接类型

压缩

线缆中心导体直径限制

.0317 - .0339 英寸

线缆电介质直径限制

.0111 - .121 英寸

线缆外部护套直径限制

.185 - .201 英寸

RG型

58

欧盟CE标志

适合性 - 室内

脚注

Q - 标准包装,勿拆。

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。 有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents< /一个>。

更新和修订

修订号:0.110 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.110 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 UPC
DB58 超高频 无色 845671000221