产品编号: REVConnect端接芯保护帽

RVUCPC-B24。 REVConnect 核心保护帽包

RVUCPC-B24。 24 个保护帽的散装包装,专为 REVConnect 核心设计。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

总高度

0.787 in

总宽度

0.547 in

总体深度

0.595 in

包装

每袋 24 个

重量

0.028 lbs

材料

Description Material
Cap Plastic

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

环境空间

室内

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

更新和修订

修订号:0.234 修订日期:07-09-2026

更新和修订

修订号:0.234 修订日期:07-09-2026


零件编号

货号 颜色 包装 UPC
RVUCPC-B24 黑色 每袋 24 个 611589239578