致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
用于MSP交换机的媒体模块
查看更多
Next Generation Compact Managed Switch
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: RS 40-839
单端电缆组件 | 7/8 英寸直头公头 | 触点数:4 | 600V/10A | 电缆:黄色 TPE;4x16 AWG;美国 | UL 2238;cURus
产品系列
电源连接器
面 1 产品子系列
迷你 7/8"
连接器类型
预铸线,单端
第1面 接触类型/性别
引脚触点/公头
连接器设计
模压成型 | 7/8" 男款 | 直筒型
引脚数
4 (3+聚乙烯(PE)
1侧编码
A
屏蔽类型
无屏蔽
连接类型
外螺纹,连接螺钉
额定电压
600 V
额定电流
10 A
额定电流(UL)*
10
侧面 1 接触电阻
≤ 10 mOhm
绝缘电阻
˃ 10^9 欧姆
插拔次数
≤ 100
环境温度(运行)*
-40°C 至 +90°C
防护等级/IP等级**
IP65、IP67
第一面污染程度
3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)
触点基材
铜合金(CuZn)
第1面 触点镀层
铜-银-金合金(铜/银/金)
触点载体材料
热塑性聚氨酯 (TPU)
触点载体颜色
黄色
阻燃等级(触点载体)
UL 94 HB
成型主体材料
成型主体颜色
阻燃等级(成型主体)
连接件材料
铝(铝)
连接件镀层
阳极氧化黑色
紧固扭矩(连接件)
迷你型:70 牛米,手拧紧
线缆编号
839
导体尺寸
16 AWG
电线数量
4
最小弯曲半径(固定安装)
˃ 5 x D
最小弯曲半径(活动安装)
˃ 10 x D
弯曲次数
500 万
导体材料
铜
线缆护套材料
热塑性弹性体 (TPE)
线缆护套颜色
线缆直径D
Ø 8.70 毫米 | 0.342"
电线绝缘材料
聚氯乙烯 (PVC)
绝缘线径
Ø 2.56 毫米 (0.101")
整体屏蔽(线缆)
环境温度(固定安装)
-30 °C 至 +90 °C
环境温度(活动安装)
+ 5 °C 到 +90 °C
环境温度(固定安装短期 100h)
环境温度(拖链安装)
UL线缆类型
UL: NEC TC-ER型 (UL 1277)
阻燃等级(线缆护套)
UL 1685, CSA FT4, IEEC 1202
线缆特性
灵活性:优秀 |耐磨性:非常好 |耐化学性:耐水、耐油、耐油脂、耐酸、耐碱、耐溶剂|阻燃性:良好 |无卤素:否 |机械耐久性:良好(抗冲击、抗撕裂和弯曲) |环境适用性:室外、油性、潮湿或恶劣环境
UL申请号
E315587
UL
UL 2238;cURus
RoHS合规
是
无卤
否
耐油性
耐油 II
注意降额
* 注意降额
防护等级/IP等级 注
根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级