致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
用于MSP交换机的媒体模块
查看更多
Next Generation Compact Managed Switch
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 0913 亚特兰大 003
寻址设备
面 1 产品子系列
Hawa
商品描述
0913 亚特兰大 003
执行器电源电压(标称)
24 V 直流 (SELV/PELV)
执行器电源电压(范围)
10 V 直流至 30 V 直流
输入布线
2 线、3 线、4 线
CE
是
RoHS合规
更新和修订
版本号:0.27 版本日期:02-20-2026