产品编号: ASBV 4/LED 5-256

带 FIXCON 连接器的 ASB,4 个端口,LED,每个端口双 I/O

带 FIXCON 连接器的 ASB,4 个端口,LED,每个端口双 I/O

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

面 1 产品子系列

经典

I/O连接

M12,5 极,A 编码

端口数量

4

I/O接线配置

每个端口双I/O

控制线缆接口

开口端

外壳材料

塑料,TPU

外壳颜色

橙色

防护等级/IP等级**

IP67

是否封装

尺寸(宽x高x深)

60 mm x 30,3 mm x 118 mm

环境温度(运行)*

-15 °C 至 80 °C

第一面污染程度

3 根据。符合 EN 60664-1、VDE 0110-1

触点基材

铜锌

触点载体材料

PA

O形圈材料

FKM

紧固扭矩(I/O连接)

M12: 0.5 Nm

状态指示器(系统电源)

绿色LED灯

执行器电源电压(标称)

24 V 直流 (SELV/PELV)

执行器电源电压(范围)

10 V 直流至 30 V 直流

输入布线

2 线、3 线、4 线

传感器类型

PNP

输出布线

2 线、3 线

电气隔离

各通道电流

最大 1.5A

各模块电流

最大 1.5A

状态指示器(端口)

状态指示器(端口)

CE

RoHS合规

中国RoHS合规

UL

cULus认证,UL 508

UL申请号

E104696

更新和修订

版本号:0.56 版本日期:02-20-2026

CSA

是,通过UL

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

系统电源连接备注

*请勿在电压下连接/断开!

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

系统电源连接备注

*请勿在电压下连接/断开!


零件编号

货号 商品描述
11145 ASBV 4/LED 5-256/10 M
11146 ASBV 4/LED 5-256/15 M
29639 ASBV 4/LED 5-256/20 M
40539 ASBV 4/LED 5-256/25 M
86538 ASBV 4/LED 5-256/30 M
11147 ASBV 4/LED 5-256/5 M
105598 ASBV 4/LED 5-256/50 M