致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
用于MSP交换机的媒体模块
查看更多
Next Generation Compact Managed Switch
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: SFP-10-LR/LC EEC
SFP 光纤 10 千兆以太网收发器 SM,带 LC 连接器,扩展温度范围
描述
SFP 光纤 10 千兆以太网收发器 SM,扩展温度范围
端口类型和数量
1 x 10000 Mbit/s,带 LC 连接器
单模光纤 (SM) 9/125 µm
典型值 10 公里(1310 nm 处的链路预算 = 0-7.4 dB;0.4 db/km,3.5 ps/(nm*km)
工作电压
通过交换机供电
功耗
1 W
诊断
输入和输出光功率,收发器温度
工作温度
-40-+85 °C
MTBF(Telcordia SR-332 问题 3)@ 25°C
2466 Years
最低储存温度
相对湿度(无冷凝)
5-95 %
尺寸(宽x高x深)
20 mm x 18 mm x 50 mm
重量
74 g
安装类型
SFP+ 插槽
知识产权保护等级
IP20
IEC 60068-2-6 振动
1 mm,2 Hz-13.2 Hz,90 分钟;0.7g,13.2 Hz-100 Hz,90 分钟;3.5 mm,3 Hz-9 Hz,10 个循环,1 个倍频程/分钟;1g,9 Hz-150 Hz,10 个循环,1 个倍频程/分钟
IEC 60068-2-27 冲击
15g,持续时间 11 ms,18 次冲击
EN 61000-4-2 静电放电 (ESD)
6kV 接触放电,8kV 空气放电
EN 61000-4-3 电磁场
10 伏/米(80-1000 兆赫)
EN 61000-4-4 快速瞬变(突发)
2kV 电源线,1kV 数据线
EN 61000-4-5 浪涌电压
电源线:2 kV(线/地)、1 kV(线/线)、1 kV 数据线
EN 61000-4-6 传导免疫
3V(10kHz-150kHz),10V(150kHz-80MHz)
EN 55022
EN 55022 A级
FCC CFR47 第 15 部分
FCC 47CFR 第 15 部分,A 类
信息技术设备的安全性
EN60950
危险场所
取决于交换机的部署情况
造船
保修
24 个月(请参阅 <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"保修条款 </a 了解详细信息)
交付清单
SFP模块
产品文档
https://www.doc.hirschmann.com
证书
https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html
更新和修订
版本号:0.30 版本日期:11-27-2025