Lumberg Automation Beetle 单对以太网 Lite 管理型交换机
随着工业环境的发展,企业连接更多的现场设备并收集更多的数据。 但是,他们需要考虑空间和重量限制并简化网络基础设施。 SPE 电缆使这成为可能。 Lumberg Automation BEETLE 单对以太网精简版管理型交换机支持向采用 SPE 技术构建的未来网络过渡。 借助BEETLE,工业组织可以扩展运营,同时实现更大的范围和长期成本节约。
特点 & 优点
- 传输以太网距离至少 1 公里:符合 10BASE-T1L 长距离以太网标准。
- 简化配置和维护:通过减少使用的网关和协议,简化安装和维护并降低运营成本。
- 节省空间:支持通过比传统以太网线缆更轻、更紧凑的单线对进行以太网传输。
- 获得基本的精简管理型交换机功能:提供优化的性价比和更低的长期总拥有成本。
- 降低网络复杂性:将传感器和执行器直接集成到网络中,无需额外的网关。
-
技术细节
-
产品列表
有源
相关资源