产品编号: GRS103-22TX/4C-2HV-2A

托管 26 端口快速以太网 19 英寸交换机、冗余 PSU

26 端口快速以太网/千兆以太网工业工作组交换机(4 x GE、22 x FE),管理型,软件 HiOS 2A,存储转发交换,无风扇设计,冗余电源

名称

GRS103-22TX/4C-2HV-2A

端口类型和数量

共 26 个端口,4 个 FE/GE TX/SFP,22 个 FE TX

电源/信号触点

2 x IEC 插头/1 x 插入式接线端子,2 针,输出可手动或自动切换(最大 1 A,24 V DC bzw。 24 伏交流电

本地管理和设备更换

USB-C

双绞线(TP)

0-100 m

单模光纤 (SM) 9/125 µm

快速以太网:参见 SFP LWL 模块 M-FAST SFP-SM/LC 和 M-FAST SFP-SM+ /LC;千兆以太网:参见 SFP LWL 模块 M-SFP-LX/LC

单模光纤 (LH) 9/125 µm(长距离收发器)

快速以太网:参见 SFP LWL 模块 M-FAST SFP-LH/LC;千兆以太网:参见 SFP LWL 模块 M-SFP-LH/LC 和 M-SFP-LH+ /LC

多模光纤 (MM) 50/125 µm

快速以太网:参见SFP LWL模块M-FAST SFP-MM/LC;千兆以太网:参见SFP LWL模块M-SFP-SX/LC和M-SFP-LX/LC

多模光纤 (MM) 62.5/125 µm

快速以太网:参见SFP LWL模块M-FAST SFP-MM/LC;千兆以太网:参见SFP LWL模块M-SFP-SX/LC和M-SFP-LX/LC

线型/星型拓扑结构

任意

工作电压

100 - 240 VAC,47 - 63 Hz(冗余)

功耗

预计最大 17 W

电源热输出(单位:BTU (IT)/h)

预计最高 58

交换

独立 VLAN 学习, 快速老化, 静态单播/多播地址条目, QoS/端口优先级 (802.1D/p), TOS/DSCP 优先级, 接口信任模式, CoS 队列管理, 流量控制 (802.3X), 出口接口整形, 入口风暴保护, VLAN (802.1Q), VLAN 未知模式, GARP VLAN 注册协议 (GVRP), 语音 VLAN, GARP 多播注册协议 (GMRP), 每个 VLAN 的 IGMP 侦听/查询器 (v1/v2/v3), 未知多播过滤, 将未知多播转发到查询端口, 多 VLAN 注册协议 (MVRP), 多 MAC 注册协议 (MMRP), 多注册协议 (MRP)

冗余

LACP 链路聚合, 链路备份, 介质冗余协议 (MRP) (IEC62439-2) - 冗余管理器, 介质冗余协议 (MRP) (IEC62439-2) - 冗余客户端, 链路聚合上的 MRP, 冗余网络耦合, 子环管理器, RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1), RSTP 防护

管理

DNS 客户端, 双软件映像支持, TFTP, SFTP, SCP, LLDP (802.1AB), LLDP-MED, SSHv2, OPC-UA 服务器, HTTP, HTTPS, IPv6 管理, 服务发现 (bonjour), ITxPT 模块清单, 陷阱, SNMPv1/v2 只读, SNMP v1/v2/v3, SNMPv3 陷阱, Telnet

诊断

管理地址冲突检测, MAC 通知, 环路保护, 信号联系, 设备状态指示, TCPDump, LED, 系统日志, ACA 上的持久日志记录, 电子邮件通知, 带自动禁用功能的端口监控, 链路抖动检测, 过载检测, 双工不匹配检测, 链路速度和双工监控, RMON (1,2,3,9), 端口镜像 1:1, 端口镜像 8:1, 端口镜像 N:1, 端口镜像 N:2, 系统信息, 冷启动自检, 铜缆测试, SFP 管理, 配置检查对话框, 交换机转储

配置

自动配置撤消(回滚), 配置指纹, 基于 XML 的配置文件, 保存时在远程服务器上备份配置, 清除配置但保留 IP 设置, 具有自动配置的 BOOTP/DHCP 客户端, DHCP 服务器:每个端口, DHCP 服务器:每个 VLAN 的池, 自动配置适配器 ACA21/22 (USB), HiDiscovery, 带有选项 82 的 DHCP 中继, 通过跟踪关闭接口, 自动禁用, USB-C 管理支持, 命令行界面 (CLI), CLI 脚本, 启动时通过 ENVM 处理 CLI 脚本, 全功能 MIB 支持, 上下文相关帮助, 基于 HTML5 的管理

安全性

签名固件映像, 基于 MAC 的端口安全, 使用 802.1X 的基于端口的访问控制, 访客/未经身份验证的 VLAN, 集成身份验证服务器 (IAS), RADIUS VLAN 分配, 拒绝服务预防, RADIUS 客户端, TACACS+ 客户端, LDAP, 基于 VLAN 的 ACL, 基于入口 VLAN 的 ACL, 基本 ACL, 受 VLAN 限制的管理访问, 设备安全指示, 审计跟踪, 安全启动, CLI 日志记录, HTTPS 证书管理, 受限的管理访问, 适当使用横幅, 可配置的密码策略, 可配置的登录尝试次数, SNMP 日志记录, 多个权限级别, 本地用户管理, 通过 RADIUS 进行远程身份验证, 用户帐户锁定, 首次登录时更改密码

时间同步

缓冲实时时钟, SNTP 客户端, SNTP 服务器

工业概况

IEC61850 协议(MMS 服务器、交换机模型)、ModbusTCP

其他

人工线缆交叉,端口掉电模式

MTBF(Telcordia SR-332 问题 3)@ 25°C

415 579 h

工作温度

-10-+60 °C

最低储存温度

-20-+70 °C

相对湿度(无冷凝)

5-90 %

尺寸(宽x高x深)

448 mm x 44 mm x 310 mm(不含固定支架)

重量

约 4.10 kg

安装类型

19" 控制柜

知识产权保护等级

IP20

IEC 60068-2-6 振动

3.5 mm,5 Hz - 8.4 Hz,10 次循环,1 次倍频程/分钟;1g,8.4 Hz-200 Hz,10 次循环,1 次倍频程/分钟

IEC 60068-2-27 冲击

15g,持续时间 11 ms,18 次冲击

EN 61000-4-2 静电放电 (ESD)

6kV 接触放电,8kV 空气放电

EN 61000-4-3 电磁场

20 V/m(80-2700 MHz),10V/m(2.7-6 GHz);1 kHz,80% AM

EN 61000-4-4 快速瞬变(突发)

2kV 电源线,2kV 数据线

EN 61000-4-5 浪涌电压

电源线:2kV(线/地),1kV(线/线);数据线:1kV

EN 61000-4-6 传导免疫

3V(10kHz-150kHz),10V(150kHz-80MHz)

EN 55032

EN 55032 A级

FCC CFR47 第 15 部分

FCC 47CFR 第 15 部分,A 类

基础标准

CE、FCC、EN61131

运输

EN50121-4

需单独订购配件

M1 模块、网络管理软件 Industrial HiVision (943156xxx)、用于固定外壳的支架(2 个) (943943001) 长支架(+ 50 毫米/1.97 英寸)用于固定外壳(2 个) (943943101) 非加热设备电缆(欧洲型号)(942271001) 2 针接线端子(50 个)(943845010) 2 针带螺丝锁接线端子(50 个)(943845009) 3 针高压联锁接线端子(50 个) (94 8450089) RJ45 插座保护帽(50 个)(943 936001) SFP 插槽保护帽(25 个)(943942001) 自动配置适配器 ACA22-USB-C (EEC) (942239001)

交付清单

GRS103 设备、安全和一般信息表、用于信号接触的 2 针接线端子、 2 × 媒体模块插槽盖板

更新和修订

版本号:0.144 版本日期:07-15-2026

更新和修订

版本号:0.144 版本日期:07-15-2026


零件编号

货号 类型
942298008 GRS103-22TX/4C-2HV-2A