产品编号: M1-8SFP

MACH102 的介质模块(8 x 100BASE-X,带 SFP 插槽)

8 x 100BASE-X 端口媒体模块,带 SFP 插槽,适用于模块化、管理型工业工作组交换机 MACH102

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

描述

8 x 100BASE-X 端口媒体模块,带 SFP 插槽,适用于模块化、管理型工业工作组交换机 MACH102

单模光纤 (SM) 9/125 µm

参见 SFP LWL 模块 M-FAST SFP-SM/LC 和 M-FAST SFP-SM+/LC

单模光纤 (LH) 9/125 µm(长距离收发器)

参见SFP LWL模块M-FAST SFP-LH/LC

多模光纤 (MM) 50/125 µm

参见SFP LWL模块M-FAST SFP-MM/LC

多模光纤 (MM) 62.5/125 µm

参见SFP LWL模块M-FAST SFP-MM/LC

功耗

11 W(包括SFP模块)

电源热输出(单位:BTU (IT)/h)

37

MTBF(Telcordia SR-332 问题 3)@ 25°C

38 097 066 h

工作温度

0-50 °C

最低储存温度

-20-+85 °C

相对湿度(无冷凝)

10-95 %

尺寸(宽x高x深)

138 毫米 x 90 毫米 x 42 毫米

重量

130 g

安装类型

媒体模块

知识产权保护等级

IP20

EN 61000-4-2 静电放电 (ESD)

4kV 接触放电,8kV 空气放电

EN 61000-4-3 电磁场

10 伏/米(80-2700 兆赫)

EN 61000-4-4 快速瞬变(突发)

2kV 电源线,4kV 数据线

EN 61000-4-5 浪涌电压

电源线:2 kV(线/地)、1 kV(线/线)、4 kV 数据线

EN 61000-4-6 传导免疫

10 伏(150 千赫 -80 兆赫)

EN 55022

EN 55022 A级

FCC CFR47 第 15 部分

FCC 47CFR 第 15 部分,A 类

工业控制设备的安全性

cUL 508

信息技术设备的安全性

cUL 60950-1

交付清单

媒体模块、用户手册

更新和修订

版本号:0.129 版本日期:07-15-2026

更新和修订

版本号:0.129 版本日期:07-15-2026


零件编号

货号 类型
943970301 M1-8SFP