致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
用于MSP交换机的媒体模块
查看更多
Next Generation Compact Managed Switch
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: AX100695-S
110 交叉连接 300 对套件 (C4) 带支腿
适合应用
IBDN 系统 1200,TIA 5e 类,ISO D 级,1000BASE-T
端口数量
300 对
包装
透明塑料袋单独包装
重量
2.382 g
介电强度
1,000V RMS @ 60 Hz,持续 1 分钟 kV DC
额定电流
1.5 A
绝缘电阻
100 MOhm*km
最大接触电阻
1 mOhm
安装温度范围
-10°C 至 +60°C
储存温度范围
-40°C 至 +70°C
工作温度范围
连接器系统兼容性
110
工具兼容性
110 交叉-连接连接工具 AX100749
TIA/EIA合规
ANSI/TIA/EIA 568 C.2 5e 类
环境空间
室内
欧盟指令合规性
欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)
适合性 - 室内
是
安全认证
UL 1863 和 CSA-C22.2
相关零件
110 交叉连接电缆管理 & 无腿,110 交叉连接跳线,110 交叉连接标签条
随附零件
1x300 对接线块,75x4 对连接块
备注
有关此产品的更多信息,请访问我们的网站http://www.belden.com
更新和修订
版本号:0.74 版本日期:02-20-2026