致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
用于MSP交换机的媒体模块
查看更多
Next Generation Compact Managed Switch
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FC3D06LDFS
FX DCX 接头盒,OM3,06 端口 LC 双工,Aqua 适配器
环境空间
室内
适合应用
光纤配线架、数据中心、中心机房
重量
0.137 lbs
总高度
0.448 in
总宽度
3.39 in
总长度
6.89 in
前端连接
静态
工作温度范围
-10 至 60°C
储存温度范围
相关零件
DCX 框架模块 & 配线架
包装
塑料套单独包装,纸板箱发货
更新和修订
修订编号:0.237 修订日期:10-21-2025