致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
用于MSP交换机的媒体模块
查看更多
Next Generation Compact Managed Switch
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FF3U06LD
FX 超框架,OM3,6 端口,LC 双工,Aqua 适配器
环境空间
室内
适合应用
FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心
重量
0.25
总高度
1.5
总宽度
4.46 in
总体深度
2.2 in
内护套
工作温度范围
-10°C 至 60°C
储存温度范围
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
随附零件
防尘帽
相关零件
FiberExpress Ultra配线架,预端接MPO低损耗线缆组件
包装
单独包装在塑料外壳中,用纸板箱运输(60/箱)
更新和修订
修订编号:0.9 修订日期:10-23-2025