产品编号: LF14SC12B

1U 12 单工 SC-PC(12 芯光纤)OM4 配线架,带熔接托盘 - 半载

1U 12 单工 SC-PC(12 芯光纤)OM4 配线架,带熔接托盘 - 半载

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

适合应用

适用于骨干网、电信机房、主配线室和数据中心的 Fiber Express 解决方案

总高度

43.2 ± 0.3 mm

总宽度

482.6 mm

总体深度

370 mm

端口数量

12 端口

前端连接

嵌入式

包装

单独纸板箱包装

重量

4.5000 kg

材料

Description Material Color
Panel Textured powder coated Steel Black
Fiber Adapter Plastic Erika Violet
Accessories inside panel ABS injection-molded splice tray pre-loaded in the panel, Velcro Straps, Cable Ties, PG13.5 water joint, Splice tubing, Adapters, 12 nos 2M Pigtails and Blanks

最大容量

12 个 SC 单工适配器(12 个端口)

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

连接器系统兼容性

SC-PC

环境空间

室内

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

更新和修订

修订编号:0.10 修订日期:04-08-2022

更新和修订

修订编号:0.10 修订日期:04-08-2022


资源

Resources