致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
用于MSP交换机的媒体模块
查看更多
Next Generation Compact Managed Switch
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: REV 10GX UTP LSZH PTERM 6
REV 10GX UTP LSZH PTERM 6
适合应用
IBDN 屏蔽系统 10GX,TIA 6A 类,10GBASE-T
总对数
24
接线图
T568A/B-T568A/B
包装
单独盒装
介电强度
1,000 V RMS @ 60 Hz,持续 1 分钟
额定电流
1.500 A
绝缘电阻
5000 MOhm*km
最大接触电阻
20 mOhm
安装温度范围
5°C 到 +50°C
储存温度范围
-20°C 至 +60°C
工作温度范围
最小弯曲半径(整体线缆)
28 mm
插头/插孔兼容性
RJ45, REVConnect芯
数据类别
6A 类
TIA/EIA合规
ISO/IEC 11801-1:2017;EN 50173-1 Amd 1 Caregory 6A;ANSI/TIA/EIA 568 C.2 6A 类
环境空间
室内 - Euroclass Eca
欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)
是
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
更新和修订
修订编号:0.37 修订日期:11-09-2022