致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
用于MSP交换机的媒体模块
查看更多
Next Generation Compact Managed Switch
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 整合机柜
整合/MDU 机柜:套房内分布目标市场:酒店 & 住宅;公共场所
产品概述
设计用于容纳连接并提供电缆布线选项。 底部的穿孔设计用于容纳单宽或全宽交流电源模块、迷你和通用直流电源。 外壳能够容纳不同类型的 ONT。
环境空间
室内
材料
钢
总宽度
14.38 in
安装类型
垂直
表面处理
中等质感粉末涂装表面处理
颜色
白色
包装
单独纸板箱包装
更新和修订
修订编号:0.216 修订日期:11-09-2022