产品编号: 1816R

音频蛇形线,6 Pr #22 Str TC,Ind. 屏蔽 & 护套、O/A 箔、PVC Jkt、CMR

音频蛇形电缆,6 对 22 AWG (7 x 30) 镀锡铜线,PP 绝缘,单独箔屏蔽和 PVC 护套,整体 Beldfoil® 屏蔽,PVC 护套,Ripcord,CMR

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

麦克风、扬声器、放大器、混音台等音频设备之间的多通道互连;现场活动或演播室声音;模拟音频

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 6 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.010 in (0.25 mm) 0.05 in (1.3 mm) Black, Red

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC Individual pair tapes are adhered to their inner jackets for easy stripping

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (19x30) TC

内护套

Element Material Nom. Diameter
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.133 in (3.38 mm)

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.030 in (0.76 mm) 0.462 in (11.7 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.462 in (11.7 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 14.8 Ohm/1000ft (48.6 Ohm/km) 31 pF/ft (100 pF/m) 56 pF/ft (180 pF/m) 50 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 66% 2.0 Amps per conductor @ 25°C

Nom 外层护盾 DCR

11.8 欧姆/1000 英尺(38.7 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMR)

温度

UL Temperature Operating
60°C -30°C to +60°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
4.6 in (120 mm) 4.6 in (120 mm)

最大拉伸张力

131 lb (59.4 kg)

线缆毛重

120 磅/1000 英尺(180 千克/公里)

环境适应性

室内 - 立管,室内,架空 - 仅黑色且由承力吊索支撑

阻燃性/遇火反应

UL1666 立管, IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《公路运输条例》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMR

欧洲指令合规性

欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

1816P

更新和修订

修订编号:0.394 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.394 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1816R 010500 黑色 线盘 500 ft 612825123552 C
1816R 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825123545 C
1816R 0102000 黑色 线盘 2,000 ft 612825438281
1816R 0104000 黑色 线盘 4,000 ft 612825438298
1816R 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825438182