产品编号: 1904A

音频蛇形电缆,#24-4pr,BC,独立。 屏蔽

音频蛇形电缆,4-24 AWG 裸铜线对,聚烯烃绝缘,单独屏蔽,双层“法式编织”,排水,编号/颜色编码 PVC 护套,柔性 PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

麦克风、扬声器、放大器、混音台等音频设备之间的多通道互连;现场活动或演播室声音;模拟音频

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
24 41x40 BC - Bare Copper 4

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.04 in (1.0 mm) Brown, Red, Orange, Yellow

内屏蔽

Shield Type Material Coverage
French Braid Bare Copper (BC) 95%

内护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.119 in (3.02 mm)

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.372 in

电气设备

Nom. Characteristic Impedance
60 Ohm

延迟

Nom. Velocity of Prop.
66%

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

温度

Operating
-20°C To +60°C

最大拉伸张力

120 lb (54 kg)

线缆毛重

73 磅/1000 英尺(110 千克/公里)

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.436 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.436 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1904A B59250 黑色、哑光 线盘 250 ft 612825126393 C
1904A B59500 黑色、哑光 线盘 500 ft 612825126409 C
1904A B591000 黑色、哑光 线盘 1,000 ft 612825126386 C