产品编号: 70040

麦克风电缆 1PR AWG24

麦克风线 1PR AWG24/0.22mm²

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

麦克风线缆

导体

Size Stranding Material
24 32x38 BC-OFHC - Oxygen-Free Bare Copper (High Conductivity)

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.45 mm (0.0571 in) Red, Blue
Black, Red (like RAL 3001), Yellow (like RAL 1003), Green (like RAL 6029), Blue (like RAL 5005), Gray (like RAL 7000)

外屏蔽

Shield Type Material
Spiral Serve / Screen Bare Copper (BC)

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 6.10 mm

外护套1表说明

柔性哑光表面护套

电气设备

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield
78 Ohm/km 60 pF/m (18 pF/ft) 110 pF/m (34 pF/ft)

温度

Storage
-15°C To +60°C

弯曲半径

Installation Min.
61 mm

环境适应性

室内

更新和修订

修订号:0.170 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.170 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
70040.00100 黑色 线盘 100 m 8719605009784
70040.00500 黑色 线盘 500 m 8719605009791