产品编号: 8425

麦克风线,5 C #20 Str TC,人造丝 & 85% TC 编织,棉线,EPDM 夹层,柔性

麦克风线,5 芯 20 AWG (26 x 34) 镀锡铜线(高导电性),EPDM 绝缘,Rayon® 编织,85% 镀锡铜编织屏蔽,棉线,EPDM 护套,柔性

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

坚固耐用、可展开的麦克风,适用于录音室或现场表演;平衡模拟音频

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 5 20 AWG 26x34 TC - Tinned Copper (High Conductivity)

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) EPDM - Ethylene Propylene Diene Monomer 0.023 in (0.58 mm) 0.083 in (2.1 mm) Black, White, Green, Red, Blue

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Braid Rayon® 85%
Braid Tinned Copper (TC) 85%

外层护套

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Cotton Serve EPDM - Ethylene Propylene Diene Monomer 0.032 in (0.81 mm) 0.318 in (8.08 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.318 in (8.08 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 10.2 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 55 pF/ft (180 pF/m) 52 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 3.2 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

3.5 欧姆/1000 英尺(11 欧姆/公里)

电压

Voltage Rating
600 V

温度

Operating
-50°C to +90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.2 in (81 mm) 3.2 in (81 mm)

最大拉伸张力

110 lb (50 kg)

线缆毛重

69 磅/1000 英尺

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.498 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.498 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8425 010100 黑色 线盘 100 ft 612825206811
8425 010250 黑色 线盘 250 ft 612825206828 C